17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポフィルター100メッシュ

通常単価(税別)
92
税込単価
101
通常出荷日:1日目

【特長】・ろ過用のネットが付いてます・樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g)
    14.000
  • 上部径×下部径×高さ(mm)
    50×128×83
  • その他詳細
    ディスポフィルター
  • 材質2
    フィルター:ポリエステル

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • メッシュ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

メッシュ

最小発注数量
103-0193
4532036006122
120
3個
103-0194
4532036006139
135
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
1日目
92
( 101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過用のネットが付いてます
・樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです
【用途】
・塗料の濾過に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・フィルター:ポリエステル

ご注意

  • 火気のそばでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポフィルター100メッシュのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
材料投入口に詰まった時に
5
満足度:5.0
成型機の加熱筒の材料投入口に詰まった時に突っついて使用します。今までは真鍮を使っていて鉄製のものを入れるのは抵抗があり、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポフィルター100メッシュ
床用ローラー
KOWA PUREレギュラーローラー万能用100mm
PUREスモ-ルロ-ラ-
KOWA ミニローラーセット75mm
彩ローラースペア
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格92472635505923279
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品用途その他-----
その他オプション-----
材質1本体:ポリプロピレン(PP)-----
質量(g)14.000-----
上部径×下部径×高さ(mm)50×128×83-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト