17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

通常単価(税別)
6,3777,777
税込単価
7,0158,555
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ベルトパーテーション(壁面設置タイプ) 製品画像
ベルトパーテーション(壁面設置タイプ) 製品画像

【特徴】
●壁取付け式のためポール式が置けないスペースでも設置が可能。
●取付簡単。本体を直接壁にビス止めし、反対側に固定用受け具を取り付けるだけ。
仕様:壁取付け式


3mタイプ
【サイズ】H約138×W約78×D約96mm ベルト幅:48mm ベルト長さ:3m
【材質】本体:ABS ベルト:ナイロン
【質量】本体:約300g
【付属品】受け金具、本体・受け金具取り付け用カールプラグ、ビス各8本付き
型番ベルトカラー
332091
332092
332093

5mタイプ
【サイズ】H約145×W約94×D約114mm ベルト幅:48mm ベルト長さ:5m
【材質】本体:ABS ベルト:ナイロン
【質量】本体:約500g
【付属品】本体用キャップ、受け金具、本体・受け金具取り付け用カールプラグ、ビス各8本付き
型番ベルトカラー
332091
332092
332093

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

幅×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ベルト長さ(m)

最小発注数量
イエロー
78×138
4932134227229
103-0202
340.000
3
1個
レッド
78×138
4932134227205
103-0203
340.000
3
1個
ブルー
78×138
4932134227212
103-0204
340.000
3
1個
イエロー
94×145
4932134227250
103-0205
550.000
5
1個
レッド
94×145
4932134227236
103-0206
550.000
5
1個
ブルー
94×145
4932134227243
103-0207
550.000
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,377
( 7,015 )
4日目
6,377
( 7,015 )
4日目
6,377
( 7,015 )
5日目
7,777
( 8,555 )
4日目
7,777
( 8,555 )
1日目
7,777
( 8,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
・ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
・ベルト受け金具が付属しています。
【用途】
・立入制限箇所の区分けに。
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトパーテーション(壁面設置タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
コーンカバー標識
ジャンボコーン レッド/ホワイト
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)
緑十字 コーンサイン標識
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6,377-1,800 -1,586 -12,2654,0482,840
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目1日目1日目〜
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン-カラーコーン用オプション
オプション品バリアリールバーカバー--ステッカー
材質1本体カバー:ABS樹脂本体:ABS樹脂基材:ポリプロピレン本体:高密度ポリエチレンABS樹脂表示部:反射シート、ベース:ポリプロピレン発泡
材質2ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)-ハトメ:アルミ重しベース:再生ゴム--
ベルト幅(mm)48-----
よく一緒に購入される商品

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング