17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

通常単価(税別)
17,196
税込単価
18,916
通常出荷日:4日目

【特長】・ジャッキ方式により、50φ~100φのパイプに使用できます。・勾配調整ボルトにより、25度ま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 適用パイプ径 (mm)
    50~100
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    5700.0
  • トラスココード
    114-9552
  • 材質1
    鋼製
  • 商品タイプ詳細
    足場ブラケット
  • JANコード
    4571643031387

型番:

PHB50-100B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHB50-100Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
適用パイプ径(mm)
50~100
その他
オプション
質量(g)
5700.0
トラスココード
114-9552
材質1
鋼製
商品タイプ詳細
足場ブラケット
JANコード
4571643031387

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PHB50-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,196
( 18,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャッキ方式により、50φ~100φのパイプに使用できます。
・勾配調整ボルトにより、25度までのパイプ勾配に使用できます。
・手すりは、パイプを手すり受けに差込み、ボルトを締め付けるだけの簡単・安全設計です。
【用途】
・擁壁の点検補修や、最終検査用の足場に。
【材質】
・鋼製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”の型番PHB50-100Bのページです。 型番PHB50-100Bに関する仕様情報を記載しております。
Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”
Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット“アルウォーク” 取付金具
Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"
Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"
Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" フック
Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり
メーカーHoshinHoshinHoshinHoshinHoshinHoshin
通常価格17,19693210,738 -11,058 -2,4752,636 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
適用パイプ径(mm)50~100-----
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)5700.0700.0----
トラスココード114-9552114-9542----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト