17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易アルミキャスターゲート

通常単価(税別)
62,967180,260
税込単価
69,264198,286
通常出荷日:4日目

【特長】・サビに強く、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。・2台使用することで両開き仕様...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

たたみ幅(mm)

全幅(mm)

開口幅(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989247463013
14400.0
114-4395
256
1403
300
2289
1989
300~2289
1個
4989247463020
15300.0
114-4396
256
1403
325
2646
2321
325~2646
1個
4989247463037
16100.0
114-4397
256
1403
351
3002
2651
351~3002
1個
4989247463044
21300.0
114-4398
256
1403
501
5141
4640
501~5141
1個
4989247463051
27200.0
114-4402
-
2000
476
3589
3113
476~3589
1個
4989247463068
37800.0
114-4403
-
2000
651
5440
4789
651~5440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,666
( 73,333 )
4日目
62,967
( 69,264 )
4日目
67,589
( 74,348 )
4日目
83,968
( 92,365 )
4日目
139,353
( 153,288 )
4日目
180,260
( 198,286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強く、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。
・2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備)
【用途】
・戸建て現場や資材置き場などの出入り口に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易アルミキャスターゲートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易アルミキャスターゲート
ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ
ピカ 安全柵4面 ポケット付き
安全柵ANTB用おもり
バリケード看板用板
公団型矢印板(386-03)
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションユニットユニット
通常価格62,967-34,02345,04417,5795,57120,936
通常出荷日4日目4日目5日目4日目6日目4日目
商品タイプバリケード工事用フェンス工事用フェンス-工事用フェンス-
その他その他その他---
材質(本体)その他その他その他---
材質1アルミ合金支柱:アルミ合金、パネル:ターポリン支柱:アルミ合金、パネル:ターポリン支柱:アルミ合金●パネル:ターポリン--
色詳細シルバー枠:シルバー、パネル:黄枠:シルバー、パネル:黄---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング