ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 避難・誘導標識

通常単価(税別)
10,336
税込単価
11,370
通常出荷日:4日目

【特長】・港の岸壁等へ設置する事で津波への警戒を促します。【用途】・津波警戒区域への設置に。【材質】・...

詳細を確認

ご注意

  • 平リブ用取付金具2個使用(別売)、取り付けポール使用(別売)

型番:

824-66A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

824-66Aの仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
反射タイプ
材質(本体)
アルミ、3M反射ステッカーNo.2110使用
表示内容
注意津波災害警戒区域
取付仕様
平リブ
JANコード
4571181526949
トラスココード
106-2272
横(mm)
400
縦(mm)
680
質量(g)
1100.000
仕様詳細
片面表示/白部反射
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
824-66A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,336
( 11,370 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・港の岸壁等へ設置する事で津波への警戒を促します。
【用途】
・津波警戒区域への設置に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 平リブ用取付金具2個使用(別売)、取り付けポール使用(別売)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 避難・誘導標識の型番824-66Aのページです。 型番824-66Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 避難・誘導標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 避難・誘導標識
ユニット 消防標識
交通構内標識 喫煙所
レーザ標識 クラス4 大
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
JIS規格標識 撮影禁止 エコユニボード
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,33614,6759,8251,4343,419885
通常出荷日4日目1日目6日目4日目1日目4日目
形状角型丸型----
仕様反射タイプ標準タイプ----
材質(本体)アルミ、3M反射ステッカーNo.2110使用アルミ(普通山)----
表示内容注意津波災害警戒区域防火水そう----
取付仕様平リブ平リブ金具固定式----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト