ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事管理垂れ幕用スタンド

通常単価(税別)
16,021
税込単価
17,623
通常出荷日:1日目

【特長】・別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。・特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 取付仕様
    マグネットタイプ
  • 詳細タイプ
    伸縮式スタンド
  • JANコード
    4932134226499
  • トラスココード
    102-8477
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    スチール・ナイロン
  • 奥行(mm)
    785
  • 高さ(mm)
    1270~1885
  • 幅(mm)
    900
  • 折りたたみ時サイズ(mm)
    1340×120

ご注意

  • 幕をスタンドの裏表に掲示する場合は別売の130041と合わせてご使用ください。

型番:

130040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

130040の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
取付仕様
マグネットタイプ
詳細タイプ
伸縮式スタンド
JANコード
4932134226499
トラスココード
102-8477
質量(g)
3500.0
材質1
スチール・ナイロン
奥行(mm)
785
高さ(mm)
1270~1885
幅(mm)
900
折りたたみ時サイズ(mm)
1340×120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
130040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,021
( 17,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。
・特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。
・脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。
・ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
【用途】
・工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に。

ご注意

  • 幕をスタンドの裏表に掲示する場合は別売の130041と合わせてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事管理垂れ幕用スタンドの型番130040のページです。 型番130040に関する仕様情報を記載しております。
工事管理垂れ幕用スタンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備の工事の際に使用
4
満足度:4.0
今までは工事用看板を近くの設備に引っ掛けたり、脚立に引っ掛けたりしていましたが、見栄えも悪いので良いものがないかなとミス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事管理垂れ幕用スタンド
工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)
デジタル式無災害記録表
無災害記録板
無災害記録板 413101
交通標識・構内用
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格16,0214,59825,20028,22427,8065,677
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他-掲示板(標準タイプ)--
取付仕様マグネットタイプマグネットタイプ---穴上1、下1、10mm
詳細タイプ伸縮式スタンド両面掲示用パーツ----
----
JANコード49321342264994932134226505493213425053149321340231044932134245698-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト