ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤白切り替え LED合図灯

通常単価(税別)
2,259
税込単価
2,485
通常出荷日:1日目

【特長】・赤と白のLEDの切り替えで点滅・点灯が可能なため、赤色は通常使用として、白色は暗いところで手...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TR-LE6550RW
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-LE6550RWの仕様・寸法情報

その他
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間
40時間(アルカリ乾電池使用)
トラスココード
116-0645
色詳細
赤/白
長さ(mm)
550
LED数(個)
6
JANコード
4989999949872
質量(g)
144.000
材質1
グリップ:ABC
径(mm)
30
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-LE6550RW
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,259
( 2,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤と白のLEDの切り替えで点滅・点灯が可能なため、赤色は通常使用として、白色は暗いところで手元を照らすのにご使用いただけます。
・光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
【用途】
・一般作業現場、工事現場、誘導用などに。
【材質】
・グリップ:ABC

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤白切り替え LED合図灯の型番TR-LE6550RWのページです。 型番TR-LE6550RWに関する仕様情報を記載しております。
赤白切り替え LED合図灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤白切り替え LED合図灯
防水型LED合図灯
TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック
高輝度LED合図灯
安全コーン用ソーラー工事灯
LED合図灯
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2592,9744661,925 -1,8912,647 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜2日目1日目〜
その他その他
電源単2乾電池×2本(別売)単2乾電池×2本(別売)-単2乾電池×2本(別売)ソーラー充電式単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間40時間(アルカリ乾電池使用)50時間(アルカリ乾電池使用)---約130時間
トラスココード116-0645114-4960818-7025-207-2559-
色詳細赤/白----

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト