17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型作業台

通常単価(税別)
266,923
税込単価
293,615
通常出荷日:4日目

【特長】・主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台・作業状況に合わ...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 材質1
    アルミ

型番:

TRS1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRS1500の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
1.5
トラスココード
115-1032
質量(g)
65500.0
材質1
アルミ
天板寸法(mm)
2350×604
商品タイプ詳細
大型作業台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 天板高さ(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 天板寸法(mm)

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRS1500TRS1500

商品タイプ

天板高さ

(m)

トラスココード

質量(g)

天板寸法(mm)

商品タイプ詳細

RoHS?最小発注数量
その他
1.5
115-1032
65500.0
2350×604
大型作業台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,923
( 293,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台
・作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組合せることにより、バリエーションが広がります
【材質】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型作業台の型番TRS1500のページです。 型番TRS1500に関する仕様情報を記載しております。
大型作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型作業台
作業台(縞板タイプ)
作業台(縞板タイプ) CSBC
ステンレス製作業台SUC
アルミエキスパンド作業台SAC
作業台(天板縞板タイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格266,92319,836 -21,548 -77,547 -44,738 -50,625 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目4日目2日目
最大使用質量(kg)150-----
材質1アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト