ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)

通常単価(税別)
61,71446,698
税込単価
67,88551,368
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・記録表の数字板は指で押し回すだけで簡単に切り替えが可能です。・目標と実績を表示して無災害への...

詳細を確認

ご注意

  • 壁面取付用ビス・ボルトは付属しておりません。
  • 別途取付場所に応じてご用意ください。

型番:

867-403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

867-403の仕様・寸法情報

表示内容
無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数
取付仕様
吊下げ
JANコード
4571181528844
トラスココード
114-8187
横(mm)
900
厚さ(mm)
15
縦(mm)
600
質量(g)
3360.0
材質1
本体:アルミ複合板(アルミ枠付)
材質2
数字板:ポリアミド樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,71446,698
( 51,368 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・記録表の数字板は指で押し回すだけで簡単に切り替えが可能です。
・目標と実績を表示して無災害への啓蒙活動に。
【用途】
・工場、倉庫、一般施設等での無災害啓蒙活動に。
【材質】
・本体:アルミ複合板(アルミ枠付)
・数字板:ポリアミド樹脂

ご注意

  • 壁面取付用ビス・ボルトは付属しておりません。
  • 別途取付場所に応じてご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)の型番867-403のページです。 型番867-403に関する仕様情報を記載しております。
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
マルチボード(防雨型・ビニール式)
移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格61,71426,24012,0711,2003,884138
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目4日目
表示内容無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間無災害・記録表・目標日数無地-移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
取付仕様吊下げ吊下げ吊下げマジックテープマグネット裏面粘着シール
JANコード457118152884445711815288374571181553266457118152627745821839011154571181553167
トラスココード114-8187114-8186167-7620106-3234333-9696167-7605
横(mm)900505600225238120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました