ファクトリーサプライ用品技術窓口

設備標識

通常単価(税別)
593
税込単価
652
通常出荷日:1日目

【特長】・工場・事務所・物流倉庫などに適しています。・50%再生ポリプロピレンを使用しています。【用途...

詳細を確認
  • 表示内容
    変電設備
  • 取付仕様
    穴4ヵ所
  • JANコード
    4571181538515
  • トラスココード
    125-8406
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 縦(mm)
    225
  • 質量(g)
    80
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(再生材50%)

ご注意

  • ビス・テープは別売りです。

型番:

804-63B
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

804-63Bの仕様・寸法情報

表示内容
変電設備
取付仕様
穴4ヵ所
JANコード
4571181538515
トラスココード
125-8406
横(mm)
300
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
225
質量(g)
80
材質1
再生ポリプロピレン(再生材50%)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
804-63B
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・事務所・物流倉庫などに適しています。
・50%再生ポリプロピレンを使用しています。
【用途】
・高電圧設備への設置に。

ご注意

  • ビス・テープは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

設備標識の型番804-63Bのページです。 型番804-63Bに関する仕様情報を記載しております。
設備標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
設備標識
危険標識 危険○○
ユニット構内標識 833-08C
パレット用高さ制限標識
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5936028,0392,0061,0631,181
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
表示内容変電設備危険 高電圧止まれ STOP 一時停止厳守この線より上に積まないこと 高さ制限ライン点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
取付仕様穴4ヵ所穴4ヵ所平リブタイプ穴4ヵ所マグネット式マグネット式
JANコード457118153851545711815450014571181541546457118152667345711815370064571181536993
トラスココード125-8406128-2357125-6622105-8490183-8639183-8725
横(mm)300300400600150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト