ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 作業主任者職務板

通常単価(税別)
2,377
税込単価
2,615
通常出荷日:1日目

【特長】・労働安全衛生規則第18条(作業主任者の氏名等の周知)に基づく、法令掲示必需品です。【用途】・...

詳細を確認

ご注意

  • 取付ビスは別売です。

型番:

808-31
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

808-31の仕様・寸法情報

表示内容
フォークリフト作業指揮者の職務
取付仕様
穴4ヵ所
JANコード
4571181526253
トラスココード
124-0559
横(mm)
450
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
600
質量(g)
320.000
材質1
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
808-31
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,377
( 2,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働安全衛生規則第18条(作業主任者の氏名等の周知)に基づく、法令掲示必需品です。
【用途】
・工事現場、工場等の作業主任者職務表示に。
【材質】
・再生ポリプロピレン(エコユニボード)

ご注意

  • 取付ビスは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 作業主任者職務板の型番808-31のページです。 型番808-31に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 作業主任者職務板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 作業主任者職務板
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止
表示補助板 反射 平リブ付
ユニット構内標識 833-08C
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,3772433,0158,03946,7021,876
通常出荷日1日目2日目4日目1日目4日目4日目
表示内容フォークリフト作業指揮者の職務関係者以外駐車禁止白無地止まれ STOP 一時停止厳守無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数開口部注意 無断取りはずし禁止
取付仕様穴4ヵ所粘着シール平リブ平リブタイプ吊下げビス止め
JANコード457118152625345711815273044571181526994457118154154645711815288444571181467341
トラスココード124-0559124-0566106-2275125-6622114-8187738-2308
横(mm)450100400400900300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト