ファクトリーサプライ用品技術窓口

音声案内機トークナビ

通常単価(税別)
6,5186,207
税込単価
7,1706,828
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。・市販のA4用紙を差し替えがで...

詳細を確認
  • 表示内容
    無地(A4用紙差込式)
  • 取付仕様
    穴2ヵ所
  • JANコード
    4571181530748
  • トラスココード
    114-8209
  • 横(mm)
    350
  • 縦(mm)
    293
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    アルミ複合板、ゴムマグネット、ビニール

ご注意

  • 市販のA4用紙をご利用下さい。
  • 防雨型ではありません。
  • トークナビ2本体、トークナビ2取付具は別売です。

型番:

881-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

881-100の仕様・寸法情報

表示内容
無地(A4用紙差込式)
取付仕様
穴2ヵ所
JANコード
4571181530748
トラスココード
114-8209
横(mm)
350
縦(mm)
293
質量(g)
100.000
材質1
アルミ複合板、ゴムマグネット、ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
881-100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5186,207
( 6,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
・市販のA4用紙を差し替えができるのでオリジナル表示が可能です。
【用途】
・トークナビ2に取り付ける専用差し替え表示板です。
【材質】
・アルミ複合板、ゴムマグネット、ビニール

ご注意

  • 市販のA4用紙をご利用下さい。
  • 防雨型ではありません。
  • トークナビ2本体、トークナビ2取付具は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

音声案内機トークナビ の型番881-100のページです。 型番881-100に関する仕様情報を記載しております。
音声案内機トークナビ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
音声案内機トークナビ
ユニット構内標識 833-08C
かご車最大積載荷重500kgステッカー
停止中このスイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,5188,4751,2831,1001,18112,071
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
表示内容無地(A4用紙差込式)止まれ STOP 一時停止厳守最大積載荷重500kg停止中 このスイッチを 入れるな DURING STOP: DO NOT TURN THIS SWITCH ON 月 日から 月 日まで 担当者 正 副修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)無災害・記録表・目標日数
取付仕様穴2ヵ所平リブタイプ粘着シールマグネット式マグネット式吊下げ
JANコード457118153074845711815415464571181526666457118153579845711815369934571181553266
トラスココード114-8209125-6622106-4876183-7121183-8725167-7620
横(mm)350400450150150600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト