ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。・下部ファスナー加工により雨等が...

詳細を確認
  • 表示内容
    無地
  • 取付仕様
    マジックテープ
  • JANコード
    4571181526277
  • トラスココード
    106-3234
  • 横(mm)
    225
  • 厚さ(mm)
    0.95
  • 縦(mm)
    550
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    ビニールターポリン
  • 材質2
    ポケット部:軟質ビニール
  • 材質3
    面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)

型番:

809-16
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

809-16の仕様・寸法情報

表示内容
無地
取付仕様
マジックテープ
JANコード
4571181526277
トラスココード
106-3234
横(mm)
225
厚さ(mm)
0.95
縦(mm)
550
質量(g)
70
材質1
ビニールターポリン
材質2
ポケット部:軟質ビニール
材質3
面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
809-16
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。
・下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
・左右二箇所のマジックテープで取付けるので、格子状になっているカゴ車に対応します。
・取付部が左右に分かれているので、格子状のカゴ車にしっかりと柔軟な固定が可能です。
・ポケットの中が白生地で仕切られており、両面表示可能です。
【用途】
・カゴ車への表示に。
【材質】
・ビニールターポリン
・ポケット部:軟質ビニール
・面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用) の型番809-16のページです。 型番809-16に関する仕様情報を記載しております。
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
かご車最大積載荷重500kgステッカー
パレット用高さ制限標識
移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
マルチボード(防雨型・ビニール式)
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2001,2832,0061383,88426,240
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目6日目
表示内容無地最大積載荷重500kgこの線より上に積まないこと 高さ制限ライン移動式クレーンワイヤロープ交換管理表-無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間
取付仕様マジックテープ粘着シール穴4ヵ所裏面粘着シールマグネット吊下げ
JANコード457118152627745711815266664571181526673457118155316745821839011154571181528837
トラスココード106-3234106-4876105-8490167-7605333-9696114-8186
横(mm)225450600120238505

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト