17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かご車最大積載荷重500kgステッカー

通常単価(税別)
1,283
税込単価
1,411
通常出荷日:1日目

【特長】・カゴ車の最大積載荷重を表示するステッカーです。【用途】・カゴ車への表示に最適です。

詳細を確認
  • 表示内容
    最大積載荷重500kg
  • 取付仕様
    粘着シール
  • JANコード
    4571181526666
  • トラスココード
    106-4876
  • 横(mm)
    450
  • 縦(mm)
    300
  • 摘要
    ステッカータイプ
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    PVCステッカー

型番:

813-97
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

813-97の仕様・寸法情報

表示内容
最大積載荷重500kg
取付仕様
粘着シール
JANコード
4571181526666
トラスココード
106-4876
横(mm)
450
縦(mm)
300
摘要
ステッカータイプ
質量(g)
20
材質1
PVCステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
813-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,283
( 1,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カゴ車の最大積載荷重を表示するステッカーです。
【用途】
・カゴ車への表示に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かご車最大積載荷重500kgステッカーの型番813-97のページです。 型番813-97に関する仕様情報を記載しております。
かご車最大積載荷重500kgステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かご車最大積載荷重500kgステッカー
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
法令許可票 建設業の許可票
移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
安全掲示板 (大) 箱屋根時計付
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2831,2002,339138157,4751,063
通常出荷日1日目1日目6日目4日目9日目4日目
表示内容最大積載荷重500kg無地建設業の許可票移動式クレーンワイヤロープ交換管理表(マーク、スローガン)無災害+記録表 今月の安全当番 今週の安全目標 お知らせ 安全施工サイクル 現場配置図 +安全十訓 玉掛ワイヤロープの点検 有資格者 建設副産物分別表示 今週の安全当番 作業主任者点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
取付仕様粘着シールマジックテープビス止め裏面粘着シール単管用フックボルト止めマグネット式
JANコード457118152666645711815262774571181551927457118155316745711815526894571181537006
トラスココード106-4876106-3234167-7696167-7605167-7695183-8639
横(mm)4502255001203400150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト