17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース

通常単価(税別)
171,833278,274
税込単価
189,016306,101
通常出荷日:2日目~10日目

【特長】・運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。・ケー...

詳細を確認
  • 材質1
    インペラ樹脂
  • 材質2
    主軸SUS304(接液部)
  • 周波数(Hz)
    50/60
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

材質3

口径(mm)

出力(kW)

電源(V)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
34
25
116-6422
12500.0
ケーシングSCS13
25
0.4
単相100
315
325
320
1個
34
25
116-6423
12500.0
ケーシングSCS13
25
0.4
三相200
315
325
320
1個
54
28
116-6424
18000.0
ケーシングSCS13
32
0.75
三相200
380
366
366
1個
17
20
116-6420
11800.0
ベース(ケーシング一体型):樹脂
20
0.15
単相100
315
325
320
1個
25
22
116-6421
12000.0
ベース(ケーシング一体型):樹脂
25
0.25
単相100
315
325
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260,706
( 286,777 )
5日目
260,706
( 286,777 )
5日目
278,274
( 306,101 )
2日目
171,833
( 189,016 )
10日目
197,991
( 217,790 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。
・ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。
・その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。
・E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。
・S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
【用途】
・各種海水の取水・給水用。
・船舶の雑用水用。
【材質】
・インペラ樹脂
・主軸SUS304(接液部)
・ケーシングSCS13

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型海水用加圧ポンプ マリンカワエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
給湯ポンプ ソフトカワエース
川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)
川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13
浅井戸ポンプ ソフトカワエース
工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ
メーカー川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所工進
通常価格171,833-106,549 -124,470139,334109,738 -41,101
通常出荷日2日目〜4日目〜6日目7日目1日目〜3日目
材質1インペラ樹脂インペラCAC406(BC6)インペラ:PPSインペラ:PPSインペラ:CAC406(BC6)-
材質2主軸SUS304(接液部)主軸SUS304(接液部)ケーシング・フランジ:SCS13ケーシング・フランジ:SCS13主軸:SUS304(接液部)-
周波数(Hz)50/6050/60--50/60-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト