17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

給湯ポンプ ソフトカワエース

通常単価(税別)
106,549213,032
税込単価
117,204234,335
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。・インバータが使用水量に応じて吐出し...

詳細を確認
  • 材質1
    インペラCAC406(BC6)
  • 材質2
    主軸SUS304(接液部)
  • 材質3
    ケーシングSCS13
  • 周波数(Hz)
    50/60
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

出力(kW)

電源(V)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
19
16
116-6414
11800.0
20
0.15
単相100
315
325
320
1個
31
18
116-6415
12000.0
25
0.25
単相100
315
325
320
1個
38
20
116-6416
12500.0
25
0.4
単相100
315
325
320
1個
38
20
116-6418
12500.0
25
0.4
三相200
315
325
320
1個
55
22
116-6419
18000.0
32
0.75
三相200
380
366
366
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,549
( 117,204 )
5日目
134,071
( 147,478 )
5日目
198,284
( 218,112 )
5日目
198,284
( 218,112 )
4日目
213,032
( 234,335 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。
・インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
【用途】
・給湯加圧用。
・ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。
【材質】
・インペラCAC406(BC6)
・主軸SUS304(接液部)
・ケーシングSCS13

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給湯ポンプ ソフトカワエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給湯ポンプ ソフトカワエース
浅井戸ポンプ ソフトカワエース
川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)
陸上ポンプ
メーカー川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格106,549-109,738 -139,334171,833 -124,47049,800
通常出荷日4日目〜1日目〜7日目2日目〜6日目1日目
材質1インペラCAC406(BC6)インペラ:CAC406(BC6)インペラ:PPSインペラ樹脂インペラ:PPS-
材質2主軸SUS304(接液部)主軸:SUS304(接液部)ケーシング・フランジ:SCS13主軸SUS304(接液部)ケーシング・フランジ:SCS13-
材質3ケーシングSCS13ケーシング:SCS13----
周波数(Hz)50/6050/60-50/60--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト