ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

通常単価(税別)
426,801
税込単価
469,481
通常出荷日:4日目

【特長】・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。・折りたたんでも自立するので...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    225
  • トラスココード
    116-5167
  • 質量(g)
    70000.0
  • 材質1
    グラスファイバー(FRP)
  • 作業床高さ(m)
    1.91
  • 作業床寸法(mm)
    560×1830

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JAS2.0-ZFG190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAS2.0-ZFG190の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
225
トラスココード
116-5167
質量(g)
70000.0
材質1
グラスファイバー(FRP)
作業床高さ(m)
1.91
作業床寸法(mm)
560×1830

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAS2.0-ZFG190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426,801
( 469,481 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。
・折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。
・電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。
・ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
【用途】
・内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用) の型番JAS2.0-ZFG190のページです。 型番JAS2.0-ZFG190に関する仕様情報を記載しております。
組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)
折りたたみ式 大型作業台アルバー
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
ライトステップ DAD手摺
リトルジャイアント シュアステップ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格426,801196,458179,18666,65420,48917,855
通常出荷日4日目60日目4日目1日目4日目4日目
最大使用質量(kg)225100----
トラスココード116-5167851-5011----
質量(g)70000.045000.0----
材質1グラスファイバー(FRP)主要部:アルミ合金----
作業床高さ(m)1.91-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト