17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業台 快適ステージ STV型

通常単価(税別)
474,334
税込単価
521,767
通常出荷日:4日目

【特長】・労働安全衛生規則対応、組立て方法がより安全に・脚部が28cm伸縮するので段差や凹凸も解消でき...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 作業床寸法 (mm)
    500×920
  • 材質1
    アルミ合金
  • 設置寸法(mm)
    2050×2050
  • 寸法(mm)長さ×幅
    1007×620

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

STV2.0-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STV2.0-3の仕様・寸法情報

最大使用質量(Kg)
100
最大作業床高さ(m)
4.70~4.99
作業床高さ(m)
4.70~4.99
作業床寸法(mm)
500×920
JANコード
4968757575034
トラスココード
103-0152
質量(g)
81000.0
材質1
アルミ合金
設置寸法(mm)
2050×2050
段数(段)
3
寸法(mm)長さ×幅
1007×620
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STV2.0-3STV2.0-3

最大作業床高さ

(m)

作業床高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

最小発注数量
4.70~4.99
4.70~4.99
4968757575034
103-0152
81000.0
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474,334
( 521,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働安全衛生規則対応、組立て方法がより安全に
・脚部が28cm伸縮するので段差や凹凸も解消できます
・解体すればライトバンにも収まります
・先行して手すりが取付けられ安全に組立が可能です
・別売りオプションキャスターを装着すれば移動し易くなります
【用途】
・室内の吹き抜け作業に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業台 快適ステージ STV型 の型番STV2.0-3のページです。 型番STV2.0-3に関する仕様情報を記載しております。
高所作業台 快適ステージ STV型 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業台 快適ステージ STV型
組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)
作業台
作業台 FGN型
作業台 FGR型
作業台 FGC型
メーカー長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格474,334426,80164,235 -20,207 -33,718 -22,773 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
最大使用質量(Kg)100-----
作業床寸法(mm)500×920-----
材質1アルミ合金-----
設置寸法(mm)2050×2050-----
寸法(mm)長さ×幅1007×620-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト