17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

通常単価(税別)
18,19214,591
税込単価
20,01116,050
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・作業台の側方にワンタッチで取付可能です・両側に1本ずつ、片側に2本でも取付可能です【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様1
    アウトリガー
  • トラスココード
    114-1027
  • 適合機種
    "勇馬""楽駝"
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    アルミ
  • JANコード
    4984842556672

型番:

DOE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DOEの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様1
アウトリガー
トラスココード
114-1027
適合機種
"勇馬""楽駝"
質量(g)
1800.0
材質1
アルミ
JANコード
4984842556672

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DOE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,19214,591
( 16,050 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台の側方にワンタッチで取付可能です
・両側に1本ずつ、片側に2本でも取付可能です
【用途】
・側方転倒防止に
【材質】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガーの型番DOEのページです。 型番DOEに関する仕様情報を記載しております。
足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー
ESK用補助手すり HE-900
足場台 飛龍 セーフティガード
コンステージ 移動式室内足場
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格18,19237,52412,315383,23570,320 -94,328 -
通常出荷日4日目4日目2日目6日目4日目〜2日目〜
商品タイプその他その他その他その他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
その他オプションオプション----
仕様1アウトリガー補助手すり---(社)仮設工業会認定品
トラスココード114-1027119-9066463-4268851-5192--
適合機種"勇馬""楽駝"ESK用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト