17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定小電力トランシーバー(交互通話)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IC-4110

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・大音量400mWスピーカーを採用しています
・防塵・防水性能 IP54
・回転式アンテナ採用
・チャンネル非表示機能を搭載
・単3形アルカリ乾電池3本で約80時間の長時間運用が可能
・空チャンネルサーチ機能
・グループ通信機能
・トーンバースト機能(グループ通信機能使用時)
・使用中のチャンネルを探すスキャン機能
・受信専用機能
・マイクゲインを3段階で設定可能
・バネ式クリップを装備
・免許・資格不要で仕事にもレジャーにも手軽に使えます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
アンテナ長(mm)
80
付属品
あり
電源
充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
ブラック
JANコード
4909723122272
トラスココード
451-6290
質量(g)
142.000
奥行(mm)
27.3
高さ(mm)
102.5
幅(mm)
55.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト