ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動水栓AW-3000

通常単価(税別)
94,904
税込単価
104,394
通常出荷日:5日目

【特長】・ノータッチ式の自動水栓です。・既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。・シンクの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    自動水栓
  • 幅×奥行×高さ(mm)
    45×160×128
  • 材質1
    ノズル:亜鉛ダイキャスト
  • 材質2
    制御ユニット:ABS、他
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • 吐出量
    約8L/分
  • 取付ねじ
    G1/2おねじ
  • JANコード
    4987696466302
  • トラスココード
    114-5368
  • 質量(g)
    3500.0

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。
  • 設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。
  • 使用液は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

46630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46630の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
自動水栓
幅×奥行×高さ(mm)
45×160×128
材質1
ノズル:亜鉛ダイキャスト
材質2
制御ユニット:ABS、他
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
約1.8
吐出量
約8L/分
取付ねじ
G1/2おねじ
JANコード
4987696466302
トラスココード
114-5368
質量(g)
3500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
46630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,904
( 104,394 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノータッチ式の自動水栓です。
・既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。
・シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
【用途】
・手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。
【材質】
・ノズル:亜鉛ダイキャスト
・制御ユニット:ABS、他

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。
  • 設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。
  • 使用液は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動水栓AW-3000 の型番46630のページです。 型番46630に関する仕様情報を記載しております。
自動水栓AW-3000 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動水栓AW-3000
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
自動手指消毒剤器 HDI-2020
ディスペンサー
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格94,904122,95088,33491,85677,8055,449
通常出荷日5日目27日目5日目1日目2日目1日目
商品タイプその他-----
詳細タイプ自動水栓-----
幅×奥行×高さ(mm)45×160×128-----
材質1ノズル:亜鉛ダイキャスト-----
材質2制御ユニット:ABS、他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト