17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段はしご

通常単価(税別)
107,167
税込単価
117,884
通常出荷日:4日目

【特長】・片側手すりが標準装備されている踏面の広いアルミ製はしごです。・伸縮アームで高さ調節が簡単(9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    伸縮はしご
  • 規格
    規格無し
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 伸縮前全長 (m)
    3~3.9
  • 伸縮後全長 (m)
    4~4.9
  • トラスココード
    114-3496
  • 正面有効幅(mm)
    400
  • 全長(m)
    4.65
  • 踏ざん間隔(mm)
    269
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    100
  • 質量(g)
    18700.0
  • 材質1
    アルミ
  • ステップ数(段)
    12

型番:

HBW47A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBW47Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
伸縮はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
伸縮前全長(m)
3~3.9
伸縮後全長(m)
4~4.9
トラスココード
114-3496
正面有効幅(mm)
400
全長(m)
4.65
踏ざん間隔(mm)
269
踏ざん踏面幅(mm)
100
質量(g)
18700.0
材質1
アルミ
ステップ数(段)
12
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBW47A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,167
( 117,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側手すりが標準装備されている踏面の広いアルミ製はしごです。
・伸縮アームで高さ調節が簡単(968mm)です。
・伸縮脚で段差にも対応(260mm)です。
・移動・収納も容易な伸縮・折りたたみ方式を採用しています。
【材質】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段はしご の型番HBW47Aのページです。 型番HBW47Aに関する仕様情報を記載しております。
階段はしご のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段はしご
階段はしごWSK
3連はしご TRN
アウトリガー付き2連はしご
1連はしご JXV-S
各脚伸縮式2連はしご
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格107,16778,249 -77,436 -86,516 -14,079 -45,532 -
通常出荷日4日目12日目〜12日目18日目4日目〜2日目
商品タイプ伸縮はしご-3連はしご2連はしご1連はしご2連はしご
規格規格無し-JIS規格品-JIS規格品-
最大使用質量(kg)100150100130100100
伸縮前全長(m)3~3.9-3~3.9---
伸縮後全長(m)4~4.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト