17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯用エアドクター消臭剤 台紙セット K-2491

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

携帯用エアドクター消臭剤 台紙セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-2491

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・二酸化塩素の酸化力によりウイルスや菌の除去、不快なニオイを消臭します。
【用途】
・ウィルス・菌・ニオイが気になる方向け用
【材質】
・成分:亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物(天然ゼオライト)
・クリップ:本体/ABS樹脂、金具/スチールバンド、ポリエチレン

ご注意

  • 下着の内側など肌に直接触れるような使用はしないでください。
  • においが強いと感じた場合や気分が悪くなった場合には充分換気をしてご使用を中止してください。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
ネームホルダー
内容量(g×本)
275
JANコード
4971902924915
質量(g)
275
トラスココード
102-5827
材質1
成分:亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物(天然ゼオライト)
材質2
クリップ:本体/ABS樹脂、金具/スチールバンド、ポリエチレン
シートサイズ(mm)
幅95×高さ80×奥行5mm
使用目安
開封後約1ケ月
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト