17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フードラップ  35711

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フードラップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

35711

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ミシン目無しです。
・パルプ100%
・蛍光塗料不使用
【用途】
・保鮮紙。
・魚や肉のドリップ吸収
・野菜の水切り

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
125-8412
シートサイズ(mm)
229×37.5M
長さ(m)
37.5
幅(mm)
229
質量(g)
800
材質1
パルプ
シートタイプ
ミシン目無し
パック入数
2ロール
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト