17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吉鉄スノーダンプ YSD-S

通常単価(税別)
11,647
税込単価
12,812
通常出荷日:2日目

【特長】・新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。・バケットの先端が二重になった先端補強付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪かき
  • グリーン
  • JANコード
    4930628222002
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    115-5165
  • 材質1
    先端:スチール
  • 材質2
    皿:スチール
  • 材質3
    柄:スチール
  • 刃先長(mm)
    540
  • 刃先幅(mm)
    540
  • 全長(mm)
    1160

型番:

YSD-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YSD-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪かき
グリーン
JANコード
4930628222002
質量(g)
6000.0
トラスココード
115-5165
材質1
先端:スチール
材質2
皿:スチール
材質3
柄:スチール
刃先長(mm)
540
刃先幅(mm)
540
全長(mm)
1160

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YSD-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,647
( 12,812 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
・バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
・ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
【用途】
・重い雪や硬い雪の除雪に。
【材質】
・先端:スチール
・皿:スチール
・柄:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吉鉄スノーダンプ YSD-Sの型番YSD-Sのページです。 型番YSD-Sに関する仕様情報を記載しております。
吉鉄スノーダンプ YSD-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吉鉄スノーダンプ YSD-S
スノーダンプ(幅広型) 全長1230mm
コンパル ジュニアプレイボード
コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)
雪崩・つらら落し(3m)
TATAMU・ダンプ(ハンディー)
メーカーオギハラ工業エスココンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格11,64716,4304271,9474,59513,926
通常出荷日2日目2日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品その他除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪かき雪かき-雪かき雪落とし雪かき
グリーン---レッドブルー
JANコード4930628222002-----
質量(g)6000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト