17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カイロオンパックス (靴用・靴下用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カイロオンパックス (靴用・靴下用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

31780

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・靴のつま先に敷くだけで、足もとをしっかり温めます。
・安定した温感が9時間持続します。
・薄型でフィットするので、違和感が少なく使用できます。
・消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。
・すべり止め付きで歩いていてもズレにくいです。
【用途】
・中敷きつま先靴用に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
詳細タイプ
中敷つま先靴用
JANコード
4902899317800
トラスココード
125-8871
質量(g)
155
材質1
鉄粉、水、活性炭、塩類
カイロサイズ横×縦(mm)
95×70
最高温度(℃)
45
持続時間(時間)
9
平均温度(℃)
38
カイロサイズ縦(mm)
70

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト