17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サモコンクールNEO ヘアバンドタイプ

通常単価(税別)
1,053
税込単価
1,158
通常出荷日:1日目

【特長】・メッシュカバーに接触冷感素材を採用し、長時間気持ちよくお使いいただけます。・熱伝導性に優れた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ブルー
  • JANコード
    4540104205025
  • トラスココード
    125-8413
  • 長さ(mm)
    475
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    PVA、ナイロン、ポリエステル、綿

型番:

TNH-001B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNH-001Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ブルー
JANコード
4540104205025
トラスココード
125-8413
長さ(mm)
475
幅(mm)
50
質量(g)
35.000
材質1
PVA、ナイロン、ポリエステル、綿
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNH-001B
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュカバーに接触冷感素材を採用し、長時間気持ちよくお使いいただけます。
・熱伝導性に優れた素材が、肌表面の熱を素早く奪い、気持ち良い涼感が得られます。
・水だけで繰り返し使えます。
【用途】
・頭部の涼感に。
【材質】
・ポリビニルアルコール(PVA)、ナイロン、ポリエステル、綿

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サモコンクールNEO ヘアバンドタイプの型番TNH-001Bのページです。 型番TNH-001Bに関する仕様情報を記載しております。
サモコンクールNEO ヘアバンドタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
熱中症対策に
5
満足度:5.0
熱中症対策に使用しました。 有るのと無いのとでは違います。 水だけで使える点が使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サモコンクールNEO ヘアバンドタイプ
日よけパラソル"SUNLINE NEO"用ウエイト
日よけパラソル"SUNLINE NEO" 防水タイプ
ASシルバーシェード (すだれタイプ)
首元冷却リング
遮熱アルミ箔シート
メーカーアイオンDOPPLERDOPPLER旭産業アズワントラスコ中山
通常価格1,0539,128 -20,1029,742 -4,10015,244 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ頭周り用品その他その他フィルム首周り用品フィルム
ブルー-----
JANコード4540104205025-----
トラスココード125-8413-----
長さ(mm)475-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト