17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用移動式エアコン(冷房) 単相200V用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用移動式エアコン(冷房) 単相200V用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MAC-20

2022年10月に販売終了となりました。

【特長】
・キャスター付きで移動ができます
・温度設定が可能なスポットクーラー!
・窓用パネル標準付属です
・ドレンホースで直接排水可能
・満水停止機能付
【用途】
・事務所、休憩室等の暑さ対策に
・工場、倉庫、作業場の暑さ対策・環境改善に
・パッケージエアコン(オフィス・店舗・ビル)の修理点検時の代替冷房として
・イベント会場、仮設テント等の仮設冷房に
・新築、リフォーム中の建造物内仮設冷房に
【材質】
・スチール・ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.75/0.77
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.0/2.3
JANコード
4511340006844
質量(g)
22000.0
トラスココード
116-3046
材質1
スチール、ABS樹脂
タンク容量(L)
-
電源詳細(V)
単相100
標準消費電力料金
20.3/20.8円/h
奥行(mm)
345
高さ(mm)
705

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト