17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メトロ専用こたつコード BC-KE21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メトロ専用こたつコード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC-KE21

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・運転中に「ECOボタン」を押すと緑色のLEDランプが点灯します
・消費電力を約15%低減するので、節電効果があります
・電源プラグに電流ヒューズを内蔵しており、スパークによる発火の危険を低減します
【用途】
・METRO製こたつヒーター3ピン専用

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3
JANコード
4948309101201
質量(g)
400.0
トラスココード
116-3158
適合機種
MHU-601E(K)、MSU-601E(K)、MH-604RE(N)、MH-605RE(N)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト