17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木枠フットヒーター MFH-181ET

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木枠フットヒーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MFH-181ET

2022年09月に販売終了となりました。

【特長】
・お手頃サイズの足元暖房ですので、お子様の勉強机や職場のデスクなど、幅広くご使用いただけます
・本体には温度ヒューズとサーモスタット、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です
・ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性にすぐれています
・手元のコントローラーで無段階の温度調節が可能です
・クリーンポケット付なので、溜まったホコリも簡単に捨てることができます
・電子コントローラー5時間切タイマー内蔵されているため、消し忘れによる心配がありません
【用途】
・室内の足元暖房用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3
JANコード
4948309101188
質量(g)
3000.0
トラスココード
116-3181
材質1
本体:天然木
奥行(mm)
218
消費電力(W)
180
幅(mm)
490
高さ(mm)
107

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト