ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調機空調ヘルメット02

通常単価(税別)
7,951
税込単価
8,746
通常出荷日:1日目

【特長】・発汗による冷却システムをサポートします。・ヘルメット内部を快適にします。・「空調ヘルメット」...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • グレー
  • JANコード
    4573210836951
  • トラスココード
    115-0662
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 電源
    単3形乾電池4本(別売)
  • サイズ(mm)
    横 最大約320、縦 約250

ご注意

  • 外周74cmまで対応。ヘルメットによっては、装着できないものもあります。
  • ヘルメットは、別売りです。

型番:

HM-AC02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM-AC02の仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
グレー
JANコード
4573210836951
トラスココード
115-0662
質量(g)
310.000
材質1
ポリエステル
電源
単3形乾電池4本(別売)
サイズ(mm)
横 最大約320、縦 約250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-AC02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,951
( 8,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします。
・ヘルメット内部を快適にします。
・「空調ヘルメット」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標及び登録商標です。
【用途】
・ヘルメット装着用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 外周74cmまで対応。ヘルメットによっては、装着できないものもあります。
  • ヘルメットは、別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調機空調ヘルメット02の型番HM-AC02のページです。 型番HM-AC02に関する仕様情報を記載しております。
空調機空調ヘルメット02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調機空調ヘルメット02
空調服 空調服(R)スターターキット
空調服パワーファン スターターキット
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックス
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格7,95124,06915,0215,0337,20912,443
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ首周り用品-その他その他-その他
グレーレッドブラック×ブルーブラック×ブルー--
JANコード457321083695145806285264594580628514043458062851066345732108204934580628510687
トラスココード115-0662522-1422206-5378213-1878144-5113252-1437
質量(g)310.000900900262.000490.000515.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト