17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BTアウトラスト ロングスリーブ クルーネックシャツ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JW-540-38-3L

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

新次元繊維「アウトラスト」を採用、「暑さ」「寒さ」を感知して温度を調整。オールシーズン戦えるコンプレッションウェア、BTオーバーザファンクションシリーズ。
【特長】
・アウトラストはアメリカNASAでの使用に向けて開発された新次元繊維です
・繊維に組み込まれた直径2~30ミクロンのマイクロカプセルが、寒い暑いをほどよくコントロールします
・マイクロカブセル内部の相変換物質「バラフィンワックス」が温度の変化に反応し、溶けたり(吸熱)、固まつたり(放熱)することで、体の表面温度を常に快適な温度に調整します
・臭いの気になる部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します
【用途】
・オールシーズンで様々な作業に

指定中の仕様・寸法情報

ブラック/ブルー
サイズ
3L
JANコード
4970687603107
トラスココード
122-7485
胸囲(cm)
108~116
身長(cm)
175~185
質量(g)
170.000
材質1
ポリエステル55%、複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)、ポリウレタン15%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト