ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンプレッション インナーベスト

通常単価(税別)
2,688
税込単価
2,957
通常出荷日:1日目

【特長】・背面ポケットが一つついていますので、背面ポケットに保冷材(別売)を入れて使用します。・作業着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • ブラック
  • JANコード
    4989999840742
  • トラスココード
    115-1866
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    77.000
  • 材質1
    ポリエステル、ポリウレタン
  • 身幅(cm)
    46
  • 着丈(cm)
    37~40

ご注意

  • 保冷剤は別売です。

型番:

TSINB
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSINBの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
ブラック
JANコード
4989999840742
トラスココード
115-1866
サイズ
フリー
質量(g)
77.000
材質1
ポリエステル、ポリウレタン
身幅(cm)
46
着丈(cm)
37~40
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSINB
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,688
( 2,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面ポケットが一つついていますので、背面ポケットに保冷材(別売)を入れて使用します。
・作業着の中に着用することで、作業着内の空気を冷やすことができます。
・吸汗性・速乾性に優れており、伸縮性のある素材を使用しています。
・別売のTS-HO200を一つポケットの中に入れて使用できます。

ご注意

  • 保冷剤は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッション インナーベストの型番TSINBのページです。 型番TSINBに関する仕様情報を記載しております。
コンプレッション インナーベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッション インナーベスト
スウェットガード ブラック
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)
アイシングベスト 
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,6889081,5205,760 -6844,179 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ胴周り用品----胴周り用品
ブラックブラックオリーブドラブ-ブラック
JANコード498999984074249899999760074550414089796-4550414104123-
トラスココード115-1866137-2174356-6614-358-9044-
サイズフリーフリー-フリー-L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト