17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールベスト用保冷剤

通常単価(税別)
80
税込単価
88
通常出荷日:2日目

【特長】・インナーベスト専用保冷剤です。【用途】・クールベスト用保冷剤の予備として。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • JANコード
    4989999941302
  • トラスココード
    116-3967
  • 寸法(mm)
    160×110
  • 質量(g)
    200

型番:

TS-HO200
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-HO200の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷剤
JANコード
4989999941302
トラスココード
116-3967
寸法(mm)
160×110
質量(g)
200
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-HO200
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80
( 88 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーベスト専用保冷剤です。
【用途】
・クールベスト用保冷剤の予備として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールベスト用保冷剤の型番TS-HO200のページです。 型番TS-HO200に関する仕様情報を記載しております。
クールベスト用保冷剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールベスト用保冷剤
クールベスト用アルミパック保冷材
保冷剤 強冷タイプ
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
保冷キャリー
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格801851,01122115,461270
通常出荷日2日目1日目19日目1日目2日目1日目
商品タイプ保冷剤保冷剤-保冷剤保冷容器保冷剤
JANコード498999994130249899994159644550414313525498999948736745504140166004989999028348
トラスココード116-3967194-9192651-4721195-3016257-4138160-6129
寸法(mm)160×110170×115----
質量(g)200210.0001100.000130.0003570.0140.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト