17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

風向調整キットエアーウイング プロ

通常単価(税別)
4,655特別価格
税込単価
5,121特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。・簡単ワンタッチで取り付け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    160
  • 質量(g)
    435.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    アダプター:ABS樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
アイボリー
4571103700686
116-1167
3個
ブラック
4571103700693
116-4905
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6553,361
( 3,697 )
2日目
4,6553,361
( 3,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
・簡単ワンタッチで取り付け可能です。
・除菌消臭キット(JA01-30-2-00)を取り付ければウイルス対策にも使用できます。
・天カセ、天吊り、壁掛けタイプに対応可能です。
【用途】
・エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
・空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
・省エネに。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・アダプター:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風向調整キットエアーウイング プロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風向調整キットエアーウイング プロ
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格4,6551,3666407,15419,0084,553
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ関連商品--関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
横(mm)500250340500主面体500、側面体250主面体500、側面体250
縦(mm)16016040160160160
質量(g)435.000220.00030.000495.0002100.000625.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト