17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイアン・サービス 扇風機取付型除菌消臭キット“ジョキン エア ファン”

通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:1日目

【特長】・専用の本体BOXを使用することで、ネジや穴あけなどの工事は一切不要です。・汎用扇風機に取り付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (g)
    42.000
  • 材質1
    二酸化塩素パック(成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)
  • JANコード
    4571103701164
  • トラスココード
    116-1255

型番:

JA01-30-2-00
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA01-30-2-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(g)
42.000
材質1
二酸化塩素パック(成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)
JANコード
4571103701164
トラスココード
116-1255
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JA01-30-2-00
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用の本体BOXを使用することで、ネジや穴あけなどの工事は一切不要です。
・汎用扇風機に取り付ける二酸化塩素の除菌・消臭キットです。
【材質】
・二酸化塩素パック(成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアン・サービス 扇風機取付型除菌消臭キット“ジョキン エア ファン”の型番JA01-30-2-00のページです。 型番JA01-30-2-00に関する仕様情報を記載しております。
ダイアン・サービス 扇風機取付型除菌消臭キット“ジョキン エア ファン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアン・サービス 扇風機取付型除菌消臭キット“ジョキン エア ファン”
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格8121,2926405,05319,0081,366
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ消臭剤-----
容量(g)42.000-----
材質1二酸化塩素パック(成分:亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)-----
JANコード4571103701164-----
トラスココード116-1255-----

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト