17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ

通常単価(税別)
4,553
税込単価
5,008
通常出荷日:4日目

【特長】・ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。・エ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    主面体500、側面体250
  • 縦(mm)
    160
  • アイボリー
  • JANコード
    4571103701126
  • 質量(g)
    625.000
  • トラスココード
    116-1247
  • 材質1
    本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂

型番:

AW20-022-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW20-022-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
横(mm)
主面体500、側面体250
縦(mm)
160
アイボリー
JANコード
4571103701126
質量(g)
625.000
トラスココード
116-1247
材質1
本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW20-022-01
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,553
( 5,008 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
・エアーウイング スクエア1辺モデルです。
・1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
【用途】
・エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
・空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
・省エネに。
・幅広吹き出し口に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプの型番AW20-022-01のページです。 型番AW20-022-01に関する仕様情報を記載しております。
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格4,55319,0086407,1541,3661,292
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品-関連商品--
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
横(mm)主面体500、側面体250主面体500、側面体250340500250117
縦(mm)1601604016016077
アイボリーアイボリー--アイボリー-
よく一緒に購入される商品

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト