17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノスター 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)

通常単価(税別)
4,396
税込単価
4,836
通常出荷日:2日目

【特長】・外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。・適用壁厚:10~80mmです。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    圧力計配管用継手
  • 材質
    黄銅
  • L(mm)
    150
  • パネルカット
    Φ10.5
  • 適用壁厚さ(mm)
    60~130
  • 質量(g)
    53.000
  • トラスココード
    114-8592
  • 材質1

型番:

PTW-MT6-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTW-MT6-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
圧力計配管用継手
材質
黄銅
L(mm)
150
パネルカット
Φ10.5
適用壁厚さ(mm)
60~130
質量(g)
53.000
トラスココード
114-8592
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTW-MT6-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,396
( 4,836 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。
・適用壁厚:10~80mmです。
【用途】
・室内等の静止空気圧測定用。
・風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
【材質】
・黄銅
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノスター 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)の型番PTW-MT6-150のページです。 型番PTW-MT6-150に関する仕様情報を記載しております。
マノスター 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスター 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),材質:PBT・鋼・黄銅
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),接続可能チューブ外形:φ6
マノスター ビニル管用パネル貫通継手(4段バーブ形)
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格4,3963,8711,6643,2853,9013,182
通常出荷日2日目9日目9日目8日目9日目9日目
商品タイプ圧力計配管用継手パイプパイプパイプパイプ圧力計配管用継手
材質黄銅黄銅その他黄銅その他黄銅
L(mm)150-----
パネルカットΦ10.5---Φ10.5Φ10.5
適用壁厚さ(mm)60~13060~130----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト