17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度微差圧計 マノスターゲージ (表面形)置針2本付

通常単価(税別)
20,67323,829
税込単価
22,74026,212
通常出荷日:8日目~14日目

豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応読みやすい広角目盛(指針回転角270°)極性転換が簡単にでき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    差圧計
  • 取付姿勢
    水平~垂直
  • 質量(g)
    270
  • 奥行(mm)
    69
  • 幅(mm)
    101
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 13日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

計測範囲

(hPa)

精度

トラスココード

最小発注数量
0~30
±1.5%FS
114-8467
1個
0~100
±1.5%FS
114-8474
1個
0~200
±1.5%FS
114-8471
1個
0~10
±1.5%FS
114-8479
1個
0~1000
±1.5%FS
114-8475
1個
0~2
±2.5%FS
114-8472
1個
0~5
±1.5%FS
114-8466
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,673
( 22,740 )
10日目
23,829
( 26,212 )
13日目
23,829
( 26,212 )
8日目
20,673
( 22,740 )
10日目
23,829
( 26,212 )
14日目
20,673
( 22,740 )
10日目
20,673
( 22,740 )
10日目

詳細情報

基本情報

豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度微差圧計 マノスターゲージ (表面形)置針2本付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度微差圧計 マノスターゲージ (表面形)置針2本付
エッジワイズ型微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)
微差圧計 マノスターゲージ (表面形)
マノスター 微差圧スイッチ"マノスタースイッチ" (口金交換型・下限設定用)
マノスター 微差圧スイッチ"マノスタースイッチ" (口金一体型・上限設定用)
マノスター ビニル管用ストレート継手 (4段バーブ形)
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格20,673-11,484 -18,476 -14,60414,6041,006
通常出荷日8日目〜10日目〜9日目〜2日目1日目〜8日目
商品タイプ差圧計差圧計差圧計--圧力計配管用継手
取付姿勢水平~垂直水平~垂直----
質量(g)27090.000270170.000170.00010.000
奥行(mm)698569100100-
幅(mm)101801017878-

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト