17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノスター 微差圧スイッチ"マノスタースイッチ" (口金一体型・上限設定用)

通常単価(税別)
18,531特別価格
税込単価
20,384特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。・UL規格適合品です。・多条ねじ採用に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    170.000
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    53
  • 幅(mm)
    78
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 13日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

精度

計測範囲(Pa)

計測範囲

取付姿勢

トラスココード

最小発注数量
±45.0Pa
100~1000Pa
100~1000Pa
水平
114-8513
1個
±45.0Pa
100~1000Pa
100~1000Pa
垂直
114-8512
1個
±5.0Pa
20~120Pa
20~120Pa
水平
114-8511
1個
±5.0Pa
20~120Pa
20~120Pa
垂直
114-8510
1個
±22.5Pa
50~500Pa
50~500Pa
水平
114-8509
1個
±22.5Pa
50~500Pa
50~500Pa
垂直
114-8507
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,53114,602
( 16,062 )
1日目
18,53114,602
( 16,062 )
8日目
18,53114,602
( 16,062 )
19日目
18,53114,602
( 16,062 )
13日目
18,53114,602
( 16,062 )
1日目
18,53114,602
( 16,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。
・UL規格適合品です。
・多条ねじ採用による広い設定範囲です。
・一般負荷
・微小負荷を共通化しました。
・配線方向の変更が簡単です。
・作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
【用途】
・クリーンルーム室圧計測に。
・エアフィルタ目詰まり検出に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マノスター 微差圧スイッチ"マノスタースイッチ" (口金一体型・上限設定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスター 微差圧スイッチ"マノスタースイッチ" (口金一体型・上限設定用)
マノスター 微差圧スイッチ"マノスタースイッチ" (口金交換型・下限設定用)
マノスター MT口金
マノスター VT口金
マノスター PR口金
マノスター MTW口金
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格18,53118,5311,4216734,7267,617
通常出荷日1日目〜2日目7日目〜9日目8日目〜9日目
質量(g)170.000170.00021.0002.50030.00041.000
奥行(mm)100100----
高さ(mm)5353----
幅(mm)7878----

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト