17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),接続可能チューブ外形:φ6

通常単価(税別)
3,901
税込単価
4,291
通常出荷日:9日目

【特長】・チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。・接続可能チューブ外形はφ6です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプ
  • 材質
    その他
  • パネルカット
    Φ10.5
  • 質量(g)
    58.000
  • トラスココード
    114-8568
  • 材質詳細
    PBT・黄銅・鋼

型番:

PTK-PR6-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTK-PR6-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ
材質
その他
パネルカット
Φ10.5
質量(g)
58.000
トラスココード
114-8568
材質詳細
PBT・黄銅・鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTK-PR6-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,901
( 4,291 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。
・接続可能チューブ外形はφ6です。
【用途】
・室内等の静止空気圧測定用。
・風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),接続可能チューブ外形:φ6の型番PTK-PR6-110のページです。 型番PTK-PR6-110に関する仕様情報を記載しております。
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),接続可能チューブ外形:φ6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),接続可能チューブ外形:φ6
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),材質:PBT・鋼・黄銅
マノスター ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
マノスター ビニル管用パネル貫通継手(4段バーブ形)
マノスター 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格3,9013,2851,6643,1824,3963,871
通常出荷日9日目8日目9日目9日目2日目9日目
商品タイプパイプパイプパイプ圧力計配管用継手圧力計配管用継手パイプ
材質その他黄銅その他黄銅黄銅黄銅
パネルカットΦ10.5--Φ10.5Φ10.5-
質量(g)58.00056.00014.00032.00053.00048.000
トラスココード114-8568114-8566114-8542114-8617114-8592114-8584
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト