17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノスター ホースバンド

通常単価(税別)
354
税込単価
389
通常出荷日:9日目

【特長】・ビニール管の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用します。【用途】・配管固定用【材質】・鉄

詳細を確認

型番:

XHB6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XHB6の仕様・寸法情報

商品タイプ
圧力計配管用継手
材質
適用管外径(mm)
6
質量(g)
3.000
トラスココード
114-8619
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
XHB6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354
( 389 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール管の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用します。
【用途】
・配管固定用
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノスター ホースバンドの型番XHB6のページです。 型番XHB6に関する仕様情報を記載しております。
マノスター ホースバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスター ホースバンド
マノスター 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター ビニル管用ストレート継手 (4段バーブ形)
マノスター ビニル管用T継手 (4段バーブ形)
マノスター ビニル管用パネル貫通継手(4段バーブ形)
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格3544,3963,8711,0061,9843,182
通常出荷日9日目2日目9日目8日目9日目9日目
商品タイプ圧力計配管用継手圧力計配管用継手パイプ圧力計配管用継手圧力計配管用継手圧力計配管用継手
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
適用管外径(mm)6-----
質量(g)3.00053.00048.00010.00014.00032.000
トラスココード114-8619114-8592114-8584114-8615114-8601114-8617

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト