17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノスター PR口金

通常単価(税別)
4,726特別価格
税込単価
5,199特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。・チューブ取付部...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

トラスココード

最小発注数量
高圧側
114-8496
1個
低圧側
114-8495
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7263,980
( 4,378 )
9日目
4,7263,980
( 4,378 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。
・チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。
・接続可能チューブ外形はφ6です。
【用途】
・交換用アクセサリ
【材質】
・ポリブチレンテレフタレート(PBT)
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノスター PR口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスター PR口金
マノスター VT口金
マノスター MR口金
マノスター MT口金
マノスター MTW口金
マノスター PT口金
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格4,7266734,1431,4217,6174,143
通常出荷日8日目〜9日目9日目7日目〜9日目9日目
商品タイプ圧力計配管用継手圧力計配管用継手圧力計配管用継手圧力計配管用継手圧力計配管用継手圧力計配管用継手
材質黄銅その他-黄銅-黄銅
質量(g)30.0002.50042.00021.00041.00025.000
材質1ポリブチレンテレフタレート(PBT)----ポリブチレンテレフタレート(PBT)
名称PR口金VT口金-MT口金-PT口金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト