17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノスター ケーブルクランプ

マノスター ケーブルクランプ

通常単価(税別)
1,008
税込単価
1,109
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・MS99専用ケーブルクランプです。・取り付けると保護等級がIP54相当になります。・透明カバ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    7.000

ご注意

  • ケーブルクランプを本体に取り付ける際は付属するロックナットは使用しません。
  • MS99 C形(口金交換型)で口金方向に配線を取り出す場合は、口金とケーブルクランプが干渉するため、取り付けできません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

適合電線径

最小発注数量
114-8537
ナイロン66
Φ2~4
1個
114-8536
ポリプロピレン
Φ3~5
1個
114-8535
NBR
Φ5~7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008
( 1,109 )
1日目
1,008
( 1,109 )
1日目
1,008
( 1,109 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MS99専用ケーブルクランプです。
・取り付けると保護等級がIP54相当になります。
・透明カバーの向きを変えるだけで配線方向を変えることができます。
【用途】
・MS99専用アクセサリ
【材質】
・ナイロン66

ご注意

  • ケーブルクランプを本体に取り付ける際は付属するロックナットは使用しません。
  • MS99 C形(口金交換型)で口金方向に配線を取り出す場合は、口金とケーブルクランプが干渉するため、取り付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マノスター ケーブルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスター ケーブルクランプ
マノスター MR口金
マノスター MTW口金
マノスター VT口金
マノスター PT口金
マノスター MT口金
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格1,0084,1437,6176734,1431,421
通常出荷日1日目〜9日目9日目9日目9日目7日目〜
質量(g)7.00042.00041.0002.50025.00021.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト