17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノスター ピトー管取付フランジセット

通常単価(税別)
1,331
税込単価
1,464
通常出荷日:8日目~9日目

ピトー管取付用のフランジセットフランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキンのセット

  • 商品タイプ
    圧力計配管パッキン
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
  • 材質2
    ニトリルゴム(NBR)
  • 名称
    ピトー管取付フランジセット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

適用ピトー管

トラスココード

適合機種

最小発注数量
PTK/PTS/PTT-VT4
114-8599
PTK-XX6・PTS-XX6・PTT-XX6
1個
PTK/PTS/PTT-□□6
114-8598
PTK-VT4・PTS-VT4・PTT-VT4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
8日目
1,331
( 1,464 )
9日目

詳細情報

基本情報

ピトー管取付用のフランジセット
フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキンのセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノスター ピトー管取付フランジセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノスター ピトー管取付フランジセット
マノスター ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
マノスター 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),材質:PBT・鋼・黄銅
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),接続可能チューブ外形:φ6
メーカー山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所山本電機製作所
通常価格1,3311,6644,3963,8713,2853,901
通常出荷日8日目〜9日目2日目9日目8日目9日目
商品タイプ圧力計配管パッキンパイプ圧力計配管用継手パイプパイプパイプ
質量(g)20.00014.00053.00048.00056.00058.000
材質1-ポリブチレンテレフタレート(PBT)-
材質2ニトリルゴム(NBR)----
名称ピトー管取付フランジセット簡易ピトー管-壁用ピトー管--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト