17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール

通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:1日目

【特長】・市販の両頭グラインダーに取り付けて使用できます。・台金に直接ダイヤを電着していますので、研削...

詳細を確認
  • 粒度(#)
    400
  • 外径 (mm)
    125
  • 厚み (mm)
    10
  • 穴径 (mm)
    12.7
  • 砥粒種類
    天然ダイヤモンド(D)
  • トラスココード
    114-5680
  • 台金の基本形状
    カップ型
  • 重量 (g)
    370
  • 周速度(m/min)
    900~1200
  • 材質1
    S45C

型番:

TDH-125C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDH-125Cの仕様・寸法情報

粒度(#)
400
外径(mm)
125
厚み(mm)
10
穴径(mm)
12.7
砥粒種類
天然ダイヤモンド(D)
トラスココード
114-5680
台金の基本形状
カップ型
重量(g)
370
周速度(m/min)
900~1200
材質1
S45C
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDH-125C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の両頭グラインダーに取り付けて使用できます。
・台金に直接ダイヤを電着していますので、研削砥石のような型崩れがなく切磨力にすぐれ、またホコリも少ないです。
【用途】
・超硬ドリル、バイト、チップソー、タガネ、ガラス、セラミックス、FRP、硬質ゴム、焼入れ鋼鋳物などの研磨に。
【材質】
・S45C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールの型番TDH-125Cのページです。 型番TDH-125Cに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイール TDH-125S
ダイヤモンドカップホイール
グラインダーの達人 ダイヤ
KPメモックスII(ビトリファイドCBNホイール)
金型の達人ダイヤ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ノリタケノリタケノリタケ
通常価格12,60012,0954,18420,283 -43,424 -37,045 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目〜4日目39日目
粒度(#)400400-120140170
外径(mm)125125100---
厚み(mm)10105---
穴径(mm)12.712.720---
砥粒種類天然ダイヤモンド(D)天然ダイヤモンド(D)-金属被覆合成ダイヤモンド(SDC)立方晶窒化硼素(CBN)金属被覆合成ダイヤモンド(SDC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト