17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ

通常単価(税別)
50,028
税込単価
55,031
通常出荷日:1日目

【特長】・高画素数の画像で観察物を映すことが可能です・付属ソフトを使用し「静止画像」「ビデオ取得・加工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • トラスココード
    124-8651
  • 奥行(mm)
    180
  • 幅(mm)
    180
  • JANコード
    4989999950212
  • 質量(g)
    160
  • 高さ(mm)
    80
  • 詳細タイプ
    顕微鏡用カメラ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

MSC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
トラスココード
124-8651
奥行(mm)
180
幅(mm)
180
JANコード
4989999950212
質量(g)
160
高さ(mm)
80
詳細タイプ
顕微鏡用カメラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,028
( 55,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高画素数の画像で観察物を映すことが可能です
・付属ソフトを使用し「静止画像」「ビデオ取得・加工」「測定」をすることができます
・微生物や物質などを拡大してモニターに映すことのできる実体顕微鏡になります
【用途】
・スコーピオで観察している観察部のモニター反映に

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラの型番MSC-1のページです。 型番MSC-1に関する仕様情報を記載しております。
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 用LEDリング照明
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ・照明付) LEDリング照明付
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ)(照明付) LEDフレキシブルアーム照明付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格50,028142,625166,31727,605140,799 -152,375 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ顕微鏡用品--顕微鏡用品--
トラスココード124-8651124-8650124-8652206-6086--
奥行(mm)180285285-285285
幅(mm)180250250-250250
JANコード4989999950212498999995019949899999502054989999628661--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト