ツール用品技術窓口

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式

通常単価(税別)
191,612166,300
税込単価
210,773182,930
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。・照明にLEDの落射照明・透過...

詳細を確認
  • 落射照明
    詳細参照
  • 総合倍率 (倍)
    7~45
  • 透過照明
    詳細参照
  • トラスココード
    124-8652
  • 奥行(mm)
    285
  • 幅(mm)
    250
  • JANコード
    4989999950205
  • 質量(g)
    5000
  • 観察可能高さ(mm)
    175
  • 高さ(mm)
    480
  • 作動距離(mm)
    100
  • 視野数(mm)
    21
  • 接眼レンズ(倍)
    10
  • 対物レンズ(倍)
    0.7~4.5
  • 落射照明詳細
    LED
  • 電源(V)
    AC100
  • 透過照明詳細
    LED

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ZMS-T1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZMS-T1の仕様・寸法情報

落射照明
詳細参照
総合倍率(倍)
7~45
透過照明
詳細参照
トラスココード
124-8652
奥行(mm)
285
幅(mm)
250
JANコード
4989999950205
質量(g)
5000
観察可能高さ(mm)
175
高さ(mm)
480
作動距離(mm)
100
視野数(mm)
21
接眼レンズ(倍)
10
対物レンズ(倍)
0.7~4.5
落射照明詳細
LED
電源(V)
AC100
透過照明詳細
LED
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZMS-T1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,612166,300
( 182,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
・照明にLEDの落射照明・透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
・観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
・デモ機のご用意あります。ご希望の際は販売店もしくは営業支店へお問い合わせお願いいたします。
【用途】
・電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式の型番ZMS-T1のページです。 型番ZMS-T1に関する仕様情報を記載しております。
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ・照明付) LEDリング照明付
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ)(照明付) LEDフレキシブルアーム照明付
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 用LEDリング照明
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格191,612164,31650,028140,799 -152,375 -28,962
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
落射照明詳細参照詳細参照-詳細参照詳細参照-
総合倍率(倍)7~457~45-7~457~45-
透過照明詳細参照詳細参照-詳細参照詳細参照-
トラスココード124-8652124-8650124-8651--206-6086
奥行(mm)285285180285285-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト