17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン

通常単価(税別)
28,92327,925
税込単価
31,81530,718
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・空港などの保安検査に使われている物と同じ性能ながら低コストを実現してます。・わずか495gと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アナログ
  • 通信機能
    なし
  • 電源
    9V乾電池×1個(付属)
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    420
  • 最小検知サイズ
    30
  • 電源詳細
    9V乾電池(付属)
  • 幅(mm)
    40
  • JANコード
    0089723134698
  • 質量(g)
    495
  • トラスココード
    115-1350
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

BHGDN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHGDNの仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
通信機能
なし
電源
9V乾電池×1個(付属)
奥行(mm)
90
高さ(mm)
420
最小検知サイズ
30
電源詳細
9V乾電池(付属)
幅(mm)
40
JANコード
0089723134698
質量(g)
495
トラスココード
115-1350
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHGDN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,92327,925
( 30,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空港などの保安検査に使われている物と同じ性能ながら低コストを実現してます。
・わずか495gととても軽くコンパクトなのであらゆる用途に使えます。
【用途】
・空港やイベント会場でのボディチェック
・家庭内の配線・金属チェック
・封書等の金属チェック
・病院のMRI検査前の金属チェック
・食品、野菜、魚の金属チェック
・工場よりのCD等対象物持ち出しチェック
・衣服の検針・金属チェック
・シーツ・毛布の検針チェック
・防犯用。
【材質】
・ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアンの型番BHGDNのページです。 型番BHGDNに関する仕様情報を記載しております。
METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン
トレジャーハンター VLF 金属探知機
携帯型金属探知機
携帯型金属探知器
金属探知機“M130”
金属探知機(全長390mm)
メーカーメテックスメテックス竹中エンジニアリング竹中エンジニアリンググッドマンエスコ
通常価格28,92327,016171,80868,728 -200,00013,256
通常出荷日1日目2日目9日目1日目4日目1日目
商品タイプアナログアナログデジタルデジタルアナログデジタル
通信機能なしなし--なし-
電源9V乾電池×1個(付属)9V乾電池×2個ニッケル水素充電式単三電池×2本006Pアルカリ電池×1本単3乾電池×4本9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
奥行(mm)90200----
高さ(mm)4201010----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト