ツール用品技術窓口

トレジャーハンター VLF 金属探知機

通常単価(税別)
27,016
税込単価
29,718
通常出荷日:2日目

【特長】・コインサイズの金属を最大約18cmの深度まで探知できます。・休日には、家族で宝探し、グランド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アナログ
  • 通信機能
    なし
  • 電源
    9V乾電池×2個
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    1010
  • 最小検知サイズ
    自動調節です。
  • 電源詳細
    9V乾電池×2個(別売)
  • 幅(mm)
    200
  • JANコード
    0089723618167
  • 質量(g)
    1160
  • トラスココード
    124-2184
  • 材質1
    アルミ、プラスチック

ご注意

  • 電池は別売です。

型番:

BHVLF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHVLFの仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ
通信機能
なし
電源
9V乾電池×2個
奥行(mm)
200
高さ(mm)
1010
最小検知サイズ
自動調節です。
電源詳細
9V乾電池×2個(別売)
幅(mm)
200
JANコード
0089723618167
質量(g)
1160
トラスココード
124-2184
材質1
アルミ、プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHVLF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,016
( 29,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コインサイズの金属を最大約18cmの深度まで探知できます。
・休日には、家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
・ナイフやコイン、ほとんどの金属を探知するアメリカトップブランドの金属探知器です。
【用途】
・家族で宝探し、グラウンドや海岸の危険物除去などに。
・防犯用。
【材質】
・アルミ、プラスチック

ご注意

  • 電池は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレジャーハンター VLF 金属探知機の型番BHVLFのページです。 型番BHVLFに関する仕様情報を記載しております。
トレジャーハンター VLF 金属探知機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレジャーハンター VLF 金属探知機
METEX 携帯金属探知機 ザ・ガーディアン
携帯型金属探知機
金属探知機“M130”
金属探知機(全長390mm)
金属探知機(全長425mm)
メーカーメテックスメテックス竹中エンジニアリンググッドマンエスコエスコ
通常価格27,01627,925171,808200,00013,25614,786
通常出荷日2日目1日目9日目4日目1日目1日目
商品タイプアナログアナログデジタルアナログデジタルデジタル
通信機能なしなし-なし--
電源9V乾電池×2個9V乾電池×1個(付属)ニッケル水素充電式単三電池×2本単3乾電池×4本9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)
奥行(mm)20090----
高さ(mm)1010420----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト